Publier vos produits
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM

    PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM

    Traduit par Google,
    PROJOLLY SQUARE est un profilé d'angle carré en aluminium anodisé qui peut être appliqué sur les angles extérieurs des revêtements. Il peut être utilisé pour fermer le périmètre des revêtements, comme un profil de raccordement entre le marchepied et la contremarche des escaliers revêtus de carreaux de céramique et de pierre naturelle et également comme profil de séparation pour les revêtements de sol et de mur. Sa section et son élégance particulières, la disponibilité en huit finitions et pièces spéciales telles que les angles internes et externes, les embouts et les joints font de PROJOLLY SQUARE un profil très recherché qui permet une application élégante et soignée.
    Spécification
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED COPPER ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM - ANODIZED BLACK ALUMINIUM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PROJOLLY_SQUARE_ANODIZED_ALUMINIUM
    • Famille de produitsPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Groupe de produitsPROJOLLY SQUARE
    • Date de publication2021-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord