Publier vos produits
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A

    Traduit par Google,
    PROJOLLY SQUARE est un profil de moulure d'angle carré en acier inoxydable poli AISI 304/1.4301-V2A qui peut être appliqué sur les angles extérieurs des revêtements. Il peut être utilisé pour fermer le périmètre des revêtements, comme un profil de raccordement entre le marchepied et la contremarche des escaliers revêtus de carreaux de céramique et de pierre naturelle, et également comme profil de séparation pour les revêtements de sol et de mur. Sa section particulière et la disponibilité de pièces spéciales telles que les angles internes et externes, les embouts et les joints font de PROJOLLY SQUARE un profil très recherché qui permet une application professionnelle même dans des environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques.
    Spécification
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_316L-14404-V4A
    • Famille de produitsPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Groupe de produitsPROJOLLY SQUARE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord