Publier vos produits
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system

    Prosupport tube system

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Le système le plus pratique, rapide et flexible qui atteint la hauteur désirée.
    Spécification
    • PROSUPPORT TUBE SYSTEM is an adjustable and modular supports system for outdoor floating floors from the height of 29 mm to 1000 mm. The system is composed of 1 base, 2 screws, 1 flange, 2 heads and several pvc pipes to obtain the requested height. Both heads, according to the screw, can be fix or self-levelling.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prosupporttubesystem
    • Famille de produitsraised flooring
    • Groupe de produitsraised flooring
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-04-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Planchers surélevés
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord