Publier vos produits
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traduit par Google,
    PROTERMINAL est un profil en forme de L en acier inoxydable poli AISI 304/1.4301-V2A qui peut être appliqué sur les angles extérieurs des revêtements. Il peut être utilisé pour fermer le périmètre des revêtements, comme un profil de raccordement entre le marchepied et la contremarche des escaliers revêtus de carreaux de céramique et de pierre naturelle et également comme profil de séparation pour les revêtements de sol et de mur. Sa section particulière et la disponibilité en deux finitions différentes font de PROTERMINAL un profil très recherché qui permet une application professionnelle même dans des environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques et chimiques.
    Spécification
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PROTERMINAL_POLISHED_AND_SATIN_FINISH_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Famille de produitsPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Groupe de produitsPROTERMINAL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord