Publier vos produits
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO
    PROJISO

    Protection incendie et correction acoustique Mélange projeté fibreux | Fibrofeu® PROJISO

    Qu’est-ce que le Fibrofeu®

    Le Fibrofeu® de chez Projiso est un mélange projeté fibreux destiné à la protection passive contre l’incendie et la correction acoustique. Le Fibrofeu® est composé de laine de laitier, de liants hydrauliques et inorganiques. Il se présente sous forme de flocons légers.

    Fibrofeu® est un mélange projeté fibreux destiné à la protection incendie. Le matériau est composé de laine de laitier, de liants hydrauliques et inorganiques. Il se présente sous forme de flocons légers.

    Quelles sont les caractéristiques du Fibrofeu®

    Le Fibrofeu® possède des propriétés et des performances multiples : il est imputrescible, incombustible et facile à mettre en œuvre. La durée de conservation du produit est de 12 mois maximum à compter de la date de fabrication en emballage non ouvert. Le Fibrofeu® doit être stocké protéger du gel, à l’abris de l’humidité, de la chaleur excessive et de la lumière solaire trop élevée.
    Le Fibrofeu® est conditionné dans des sacs plastiques de 20 kg.

    Les domaines d’application du Fibrofeu®

    Le Fibrofeu® est un revêtement utilisé pour la protection passive contre l’incendie et la correction acoustique.

    Le Fibrofeu® peut être projeté sur des planchers et structures béton, des planchers à poutrelles et hourdis béton, des dalles béton à bac acier collaborant, des planchers bois et des structures aciers.

    Les techniques de mise en œuvre du Fibrofeu®

    Le Fibrofeu® se projette. La technique de la projection, également appelée flocage, consiste à appliquer sous pression, à l‘aide de machines spécifiques, les fibres du Fibrofeu®.
    L‘épaisseur projetée sera définie en fonction de l‘isolation thermique incendie recherchée.

    La machine comprend généralement une trémie d’alimentation, un dispositif de cardage, un dispositif de soufflage, (ventilateur, turbine ou surpresseur), un tuyau pour véhiculer le mélange à projeter. Un pistolet de projection et de l'eau

    Le produit est cardé dans la machine, puis envoyé dans un tuyau jusqu’à une lance grâce à de l’air comprimé. Sur le pourtour de la sortie du tuyau sont disposés des buses alimentées en eau permettant de mouiller le produit avant sa projection sur le support.

    Un primaire d’accrochage doit être fixé en amont, qui varie selon le support :
    Pour le béton on utilisera le produit Projiso Fixo B® .
    Pour un support métal on utilisera plutôt le Projiso Fixo M®.
    Ou le Projiso Fixo M+® qui peut s’utiliser sur les deux supports difficiles.

    Pour la finition on utilisera le produit Projiso Fixo Dur® ou le Sidairless®

    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

      CouleurBlanc cassé
      AspectRoulé ou comprimé
      Masse volumique250kg/m3 ± 15%
      Reaction au feuA1
      pH10
      Temps de prise initiale24 heures à 20°C et 50% HR
      Mode de prisePar prise hydraulique
      Température d'utilisationDe 5 à 45°C
      Faible bio persistanceSelon directive CE 97/69
      Conductivité thermique0,05 W/m.k (cf RT20212)
      Classement C.O.V.A+
      AutresFDES - FDS - Marquage CE

      • Planchers et structures béton • Planchers à poutrelles et hourdis béton • Dalles béton à bacs acier collaborants • Planchers bois (projection sur feuille de métal déployé) • Structures acier

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fibrofeu
    • Famille de produitsFire, Acoustics
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSlag wool
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
    • Classification IFCPlafond
    • Code ETIMEC000209
    • Nom ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_83
    • Description de l'Uniclass 2015Spray-applied fireproof coatings
    • Code CSI MasterFormat 201407 82 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Slag-Fiber Board Fireproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 11 11 13
    • Titre OmniClassSlag Fiberboard Fireproofing