Publier vos produits
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO
    PROJISO

    Protection incendie mélange projeté fibreux | Firespray® PROJISO

    Qu’est-ce que le Firespray®

    Le Firespray®, fabriqué et commercialisé par Projiso, est un mélange projeté fibreux destiné à la protection incendie. Le Firespray ® est composé de laine de laitier, de liants hydrauliques et inorganiques. Il se présente sous forme de flocons légers.

    Quelles sont les caractéristiques du Firespray®

    Le Firespray® est imputrescible, incombustible et facile à mettre en œuvre. La durée de conservation du produit est de 12 mois maximum à compter de la date de fabrication en emballage non ouvert.
    Le Firespray® doit être stocké protéger du gel, à l’abris de l’humidité, de la chaleur excessive et de la lumière solaire trop élevée.
    Le Firespray® est conditionné dans des sacs plastiques de 25 kg.

    Les domaines d’application du Firespray®

    Le Firespray® est un revêtement utilisé pour la protection passive contre l’incendie:

    • Par membrane sur des planchers mixtes, charpentes (plénum infini réduit), bac de toiture acier isolé et non isolé, planchers bois
    • En direct sur des conduits tôle de ventilation et de désenfumage circulaires horizontaux et verticaux. Conduits de ventilation et de désenfumage rectangulaires horizontaux et verticaux

    Les techniques de mise en œuvre du Firespray®

    Le Firespray® est appliqué de manière projetée. La technique de projection, également appelée flocage, consiste à appliquer les fibres du Firespray® sous pression, à l‘aide d‘une machine spécifique.
    L‘épaisseur attendue sera définie par le degré de résistance au feu requis

    La projection s’effectue à l’aide d’une machine de projection hydro pneumatique.
    Elle se compose d‘une trémie d’alimentation, d‘un dispositif de cardage, d‘un dispositif de soufflage, (ventilateur, turbine ou surpresseur), d‘un tuyau pour véhiculer le mélange à pulvériser.
    Un pistolet de projection et de l’eau.

    Le produit est cardé dans la machine, puis envoyé dans un tuyau jusqu’à une lance grâce à de l’air comprimé. Sur le pourtour de la sortie du tuyau sont disposés des buses alimentées en eau permettant de mouiller le produit avant sa projection sur le support.

    Le Firespray® ne nécessite pas d’application d‘un primaire d’accrochage en amont.

    Pour la finition on utilisera le produit Projiso Fixo Dur® ou le Sidairless®

    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

      CouleurGris / Blanc
      AspectRoulé ou comprimé
      Masse volumique220kg/m3 ± 15%
      Reaction au feuA1
      pH10
      Temps de prise initiale24 heures à 20°C et 50% HR
      Mode de prisePar prise hydraulique
      Température d'utilisationDe 5 à 45°C
      Faible bio persistanceSelon directive CE 97/69
      Conductivité thermique0,05 W/m.k (cf RT20212)
      Classement C.O.V.A+
      AutresFDS


    Spécifications techniques
    • Réference unique.firespray
    • Famille de produitsIncendie
    • Groupe de produitsIsolation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSlag wool
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
    • Classification IFCPlafond
    • Code ETIMEC000209
    • Nom ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_83
    • Description de l'Uniclass 2015Spray-applied fireproof coatings
    • Code CSI MasterFormat 201407 82 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Slag-Fiber Board Fireproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 15
    • Titre OmniClassThermal Insulation Coatings