Publier vos produits
Cloisons vitrée PROMAGLAS F1-60
Cloisons vitrée PROMAGLAS F1-60
    Promat

    Cloisons vitrée PROMAGLAS F1-60

    Cloison vitrée grande hauteur résistante au feu EI30 avec montants et/ou traverses intermédiaires en bois ou en acier

    Spécification
    • Hauteur maximale hors tout : 3 000 mm Largeur maximale hors tout : 2 505 mm Dimensions maximales des vitrages (l. x H.) : 2 485 x 1 500 mm Dimensions minimales des vitrages (l. x H.) : "0" x 699 mm Dimensions maximales du clair de vitrage (l. x H.) : 2 395 x 2 890 mm Affaiblissement acoustique (type 1) : Rw (C; Ctrl) : 39 (-1; -4) dB Résistance aux chocs (NF 08-302, 900 joules) : vitrage type 2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glazing-system-promaglas-f1-60
    • Famille de produitsGlass wall
    • Groupe de produitsCloisons vitrées et porte vitrées
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique