Publier vos produits
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS F1-120
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS F1-120
    Promat

    Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS F1-120

    Cloison vitrée résistante au feu EI120 avec jonction verticale bord à bord entre vitrages et châssis périphérique acier

    Spécification
    • Hauteur maximale hors tout : 3 520 mm Longueur illimitée Dimensions maximales des vitrages (l. x H.) : 1 500 x 3 500 mm Dimensions minimales des vitrages (l. x H.) : 400 x "0" mm Hauteur maximale du clair de vitrage : 3 410 mm Affaiblissement acoustique du vitrage seul (8/38/8) : Rw (C; Ctrl) : 46 (-2; -3) dB Résistance aux chocs (NF 08-302, 900 joules) : vitrage 10/38/10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glazing-system-promat-systemglas-f1-120
    • Famille de produitsGlass wall
    • Groupe de produitsCloisons vitrées et porte vitrées
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique