Publier vos produits
Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia

    Traduit par Google,

    Compartimentage vertical avec des performances de résistance au feu jusqu'à EI 180 composé des systèmes suivants :

    Revêtement d'adhérence avec chevilles et colle - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Enduit en adhérence avec chevilles - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Contre-mur - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Contre-mur avec isolation - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Septum membrane autoportant - 2 PROMATECT-100X 20 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-parete
    • Famille de produitsCompartmentation
    • Groupe de produitsWalls/Ceilings
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSilicate de calcium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION