Publier vos produits
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
    Traduit par Google,
    La série Ambassador est l'armoire en acier peint la plus populaire de JL avec 10 styles de porte. Pour installation encastrée, semi-encastrée ou en saillie.
    Extincteur vendu séparément.
    Spécification
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
        Trimless
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4"(Recessed Pull), 4 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-FEC-Ambassador
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Code CSI UniFormat IID4030
    • Titre CSI UniFormat IIFire Protection Specialties