Publier vos produits
Fire Resistant Solid Ceiling
Promat

Fire Resistant Solid Ceiling

Traduit par Google,

Ceux-ci sont normalement non porteurs et, selon le type de construction, sont utilisés pour fournir une protection contre les attaques d'incendie par le bas et/ou par le haut. Les panneaux de plafond sont fixés dans un système de charpente en acier ou en bois s'étendant et soutenu entre deux murs.

Les plafonds massifs doivent normalement être testés ou évalués conformément à la norme BS 476 : partie 22 : 1987 et/ou AS 1530 : partie 4 : 2005 pour satisfaire aux critères de défaillance d'intégrité et d'isolation.

Ces systèmes de plafond permettent la protection vers ou contre les services contenus dans le vide du plafond. Ils fourniront également une protection aux poutres en acier qui doivent répondre aux critères de la norme BS 476 : Parties 21 et 23 : 1987 lorsque l'exposition au feu se fait par le bas.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solid_ceiling
  • Famille de produitsCeiling
  • Groupe de produitsSolid Ceiling
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-06-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2440
  • Largeur (mm)1220
En rapport
  • Matériel principalSilicate de calcium
  • Conçu enSingapour
  • Fabriqué enSingapour
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619

Disponibilité de la région

Asie Océanie