Publier vos produits
Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane
Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane

    Traduit par Google,

    Protan SE1,5 est une membrane d'étanchéité thermoplastique renforcée de polyester de haute qualité avec une résistance élevée à la traction et à la déchirure.

    Protan SE 1,5 est utilisé sur les surfaces de toiture exposées. La membrane peut être fixée mécaniquement au substrat porteur ou installée dans un système de toiture sous vide Protan.

    La membrane peut être utilisée sur des toits de toutes formes et tailles, qu'ils soient plats, inclinés ou courbes. La membrane est utilisée sur les constructions de toitures chaudes/compactes ainsi que sur les constructions froides/ventilées.

    Spécification
    • Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,5 mm x 0,67 m x 20 m
      • 1,5 mm x 1,00 m x 20 m
      • 1,5 mm x 2,00 m x 20 m
      • 1,5 mm x 3,96 m (prefabricated) x 20 m

      Weight

      • 1750 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      Materials

      Protan SE 1,5 contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. 

      • PVC 40-42  % 
      • Plasticizer 31-33  % 
      • Polyester textile 4,5-5,5  %  
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 % 

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SE_15_membrane_eu
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsSingle Ply Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1.5
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)20000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie