Publier vos produits
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
    Protek

    DOUBLE

    C’est le système conçu pour le coulissement de deux portes avec l’utilisation de deux châssis, qui permettent d’obtenir une grande lumière de passage, utilisable pour panneaux en bois ou en verre. Idéal pour les pièces open-space, le dressing… etc. Le kit spécial pour l’ouverture simultanée (disponible sur demande) permet le coulissement en même temps des deux panneaux portes en ouverture et en fermeture.

    Le châssis double pour enduit et plaque de plâtre est disponible dans les dimensions suivantes : De 300+300  à 1500+ 1500  mm de largeur de 500 à 3000 mm de hauteur

    Les mesures intermédiaires en largeur et hauteur du châssis varient de 50 mm

    • Système breveté
    • 15 ans de garantie sur les composants et sur le kit chariot ;
    • Standard pocket frame payload 120 kg;
    • Système spécial de montage tout à emboitement 1 minute set-up.
    Spécification
    • DOUBLE PROTEK FOR PLASTER

      PROTEK DOUBLE high-strength galvanized sheet metal pocket frame, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89/114 mm structure for internal dividing wall formed by 6/8 cm perforated bricks / 10 / 12.5 with total finished wall thickness (PF) of 90/105/125/150 mm, suitable for housing inside two opposing sliding doors, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg .

       

      doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      DOUBLE PROTEK FOR PLASTERBOARD

      PROTEK DOUBLE high-strength galvanized sheet metal pocket frame, with lateral plates horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/82/107 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles of 75/100 mm / 125 with total finished wall thickness (PF) of 100/125/150 mm, suitable for housing inside two opposing sliding doors, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................


    Spécifications techniques
    • Réference unique.double
    • Famille de produitsSliding door systems
    • Groupe de produitsDouble
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames