Publier vos produits
ENTRAîNEMENT DOUBLE
ENTRAîNEMENT DOUBLE
    Protek

    ENTRAîNEMENT DOUBLE

    Châssis pour un couple de deux panneaux porte parallèles. ENTRAÎNEMENT DOUBLE – l’utilisation de deux châssis, un à droite et un à gauche, permet le coulissement de 4 portes parallèles et d’obtenir une lumière de passage record ! C’est la solution idéale pour transformer deux pièces séparées en une seule !

    Le châssis ENTRAÎNEMENT DOUBLE pour enduit et plaque de plâtre est disponible dans les dimensions suivantes :
    De 1200(300x4) à 4800(1200x4) mm de largeur
    de 500 à 2700 mm de hauteur

    • Système breveté
    • 15 ans de garantie sur les composants et sur le kit chariot ;
    • Standard pocket frame payload 120 kg;
    • Système spécial de montage tout à emboitement 1 minute set-up.
    Spécification
    • PROTEK DOUBLE DRIVING FOR PLASTER

      PROTEK DOUBLE DRIVING high resistance galvanized sheet metal pocket frame, with side panels horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal dividing wall formed of perforated bricks with overall finished wall thickness (PF) of 150/174/200 mm, suitable for housing inside 2 + 2 sliding sliding doors, opposite, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm.................. X PF mm..................

       

      PROTEK DOUBLE DRIVING FOR PLASTERBOARD

      PROTEK DOUBLE DRIVING high resistance galvanized sheet metal pocket frame, with side plates ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles coupled with overall wall thickness finished (PF) of 150/174/200 mm, suitable for housing inside 2 + 2 sliding sliding doors, opposite, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm.................. X PF mm..................


    Spécifications techniques
    • Réference unique.double-driving
    • Famille de produitsSliding door systems
    • Groupe de produitsDouble driving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (10)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (13)