Publier vos produits
LINEAR® BATTANT
LINEAR® BATTANT
LINEAR® BATTANT
LINEAR® BATTANT
LINEAR® BATTANT
LINEAR® BATTANT
    Protek

    LINEAR® BATTANT

    LINEAR® BATTANT est le système pour portes battantes qui élimine complètement l’utilisation de n’importe quel kit d’habillage et couvre joint. Il prévoit l’installation d’un panneau porte spécial de 50 mm d’épaisseur qui en s’intégrant parfaitement dans la cloison dans laquelle il est introduit, représente la solution idéale pour configurer ses propres espaces avec style et donner à la maison une touche de design moderne indiscutable. Il est possible de camoufler la porte en utilisant comme peinture la même couleur de la cloison même, ou de la rendre un vrai et propre élément de décoration avec finitions teintés ou décoratives.

    LINEAR® BATTANT, pour enduit et plaque de plâtre est disponible dans les dimensions suivantes :
    De 600 à 1000 mm de largeur
    de 2000 à 2700 mm de hauteur ( 2700 mm AVEC OU SANS TRAVERSE)

    Les mesures intermédiaires en largeur et hauteur du châssis varient de 50 mm

    Spécification
    • FRAME FOR PLASTER AND PLASTERBOARD

      Flush-fitting swing door composed of aluminum frame, door panel and hardware. Available in push and pull versions, right or left opening direction. Frame made of extruded aluminum, anodized to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paints.

      The frame has a tubular section, which guarantees a high resistance to deformation and has ledges on the surface that facilitate the fixing of the plasterboard sheets and knurls for optimal grip of the stucco or plaster. Supplied complete with both specific adjustable anchors for the plasterboard warping and adjustable anchoring brackets for masonry installation. The frame is supplied with pre-assembled spacer panels in OSB, to ensure that the perfect squaring is maintained during installation.

      Door panel in honeycomb, 50 mm thick with "finger joint" spruce perimeter frame which ensures great rigidity, stability and mechanical strength.

      The standard coating of the white melamine paper panel ensures a perfectly smooth and uneven surface for finishing the panel at the customer's request.

      For heights equal to or greater than 2400 mm, the door panel is equipped with 2 vertical tie rods to ensure flatness.

      Predisposition for 3 hinges up to 2350 mm height, predisposition for 4 hinges for heights greater than 2350 mm. Concealed hinges adjustable on the three axes (height, width, depth) to perfectly adjust the perimeter light between the door panel and the wall.

       

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm ..................

    Spécifications techniques
    • Réference unique.linear-swing
    • Famille de produitsLINEAR®
    • Groupe de produitsLINEAR® SWING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
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
    Produits similaires