ProWood FR® fournit du bois, du contreplaqué et des assemblages muraux ignifuges de haute qualité qui sont traités chimiquement pour résister à l'inflammation et à la propagation des flammes. Il est destiné à une utilisation intérieure pour les structures résidentielles et commerciales multifamiliales vendues par l'intermédiaire de revendeurs et de parcs à bois. Il existe plusieurs caractéristiques d’identification du ProWood FR ; chaque pièce est estampillée avec les informations critiques requises par les autorités du code du bâtiment, y compris la désignation UL FR-S et le rapport ICC-ES ESR-4373. De plus, tous les produits sont teintés pour une identification facile sur le chantier.
L'homologation UL pour l'assemblage mural ignifuge et traité sous pression V343 de ProWood FR donne aux constructeurs et aux architectes la tranquillité d'esprit de spécifier le produit dans leurs applications de construction résidentielle et commerciale. Il permet également aux responsables du code du bâtiment d'approuver le produit rapidement et en toute confiance sur les chantiers.
Pour plus d’informations, visitez notre section de liens sous le bouton de téléchargement.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |