Publier vos produits
ProWood® FR (Fire Retardant) Pressure-Treated Wood
ProWood

ProWood® FR (Fire Retardant) Pressure-Treated Wood

Traduit par Google,

PROTECTION INCENDIE SUPÉRIEURE RÉPONDANT AUX NORMES IMPLACABLES.

Le bois traité sous pression ProWood® FR (ignifuge) est conforme au code et approuvé UL. Notre produit chimique ignifuge protège le bois en modifiant la chimie du bois. Lorsque le produit chimique chauffe, il émet de l’eau et du dioxyde de carbone, créant une couche de charbon qui ralentit la combustion, la propagation des flammes et le développement de fumée.

Technologie avancée : nos produits chimiques ignifuges protègent chaque morceau de bois des risques d'incendie futurs.

Approuvé UL – Les prescripteurs ont besoin d'un produit fiable. ProWood FR porte la désignation UL FR-S et le rapport ICC-ES ESR-4373.

Performance fiable – Nous sommes convaincus que ProWood FR fonctionnera, et c'est pourquoi il bénéficie d'une garantie limitée de 50 ans.

Spécification
  • 2 HOUR WALL ASSEMBLY:

    Max. Tested Load - 100% of design load.

    FIRE RATING

    • 2-hour rated wall assembly from wall interior
    • 1-hour rated wall assembly from wall exterior
    • 2-hour fire retardant wall assembly now UL listed
Spécifications techniques
  • Réference unique.prowood-fr-fire-retardant-pressure-treated-wood
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsFire Retardant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG013000
  • Nom ETIMBuilding materials