Publier vos produits
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l

    Traduit par Google,

    RÉSERVOIR DE CHASSE D'EAU À BOUTONS-POUSSOIRS POUR MURS EN BRIQUES - POUR CUVE SUR FOND

    DOMAINES D'APPLICATION

    • Pour les murs en briques
    • Pour bol monté sur pied
    • Deux quantités d'eau de rinçage
    Spécification
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 7,5 cm total thickness - Plaster holder pre-built mesh - Front control with two quantities rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank fastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Anti-condensation TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 6-3l long - rinsing regulation range 6-4l short - rinsing regulation range 3-2,5-2l
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ToiletcisternsPUCCIeco6l-3l
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Code ETIMEC010864
    • Nom ETIMSurface-mounted flushing reservoir