Publier vos produits
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduit par Google,

    Niveau acoustique de 30 dB

    Portes conçues avec un indice de réduction sonore de 30 dB, destinées aux environnements exigeant un degré précis d'atténuation acoustique.

    Spécification
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges (1086), handle and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Height: 2030 and 2110 mm
      • Width: 725, 825 and 925 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Single-point or 3-point lock
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Spécifications techniques
    • Réference unique.30dB-1000-acustica
    • Famille de produitsTechnical Doors
    • Groupe de produitsAcoustic Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes acoustiques
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Control Door Assemblies
    • Numéro OmniClass23-17 11 37 13
    • Titre OmniClassSound Control Doors