Publier vos produits
Series 2100 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 2100 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Traduit par Google,
Si la réduction du bruit est aussi importante que la beauté d'un espace, et que l'économie est également un facteur, voici la porte vers laquelle la plupart des gens se tournent. Les cloisons acoustiques à simple paroi de la série 2100 de Woodfold conviennent parfaitement aux espaces où, en plus de fermer une partie d'une pièce, un certain degré de réduction du bruit est souhaité. Dans les restaurants, les églises, les bureaux, les résidences-services, presque partout, cette porte accordéon durable sert à reconfigurer un espace à tout moment, à minimiser les bruits gênants et également, grâce au système d'étanchéité à périmètre complet, à réduire les pertes de chaleur et les échanges d'air entre pièces.

Spécifications du produit

  • Panneaux : 4-1/4" de large par 1/4" d'épaisseur ; disponible en Vinyl-Lam et en placage de bois franc à l'avant et à l'arrière
  • Connecteurs de panneaux : Vinyle flexible, couleur assortie à la sélection de panneaux
  • Rail : 2" x 1-1/8" en aluminium, finition bronze foncé ou clair
  • Isolation sonore : bandes de balayage en vinyle flexibles montées en haut et en bas, avec moulure en bois montée des deux côtés de la piste formant une surface de balayage de 4-7/8" de large.
  • Roues : roues en nylon sur axe en acier avec roulements à billes fournis en standard
  • Lead Post : 3/4" x 2-3/4" en aluminium, de couleur assortie aux connecteurs du panneau
  • Moulure de jambage : aluminium de 1 5/8 po de largeur sur 1 po de profondeur
  • Loquet : Pêne demi-tour avec tourniquet sur les deux côtés ; serrures à clé ou options de loquet magnétique disponibles
  • Poignée : PVC moulé avec accès pour les doigts
  • Largeur : Fabriqué sur mesure à n'importe quelle largeur
  • Hauteur : Vinyl-Lam jusqu'à 12'1"; bois dur jusqu'à 10'1"
  • Espace d'empilage : 1-1/4" par pied, plus 2-3/4" pour le poteau de plomb
Spécifications techniques
  • Réference unique.woodfold-2100
  • Famille de produitsAcoustic Accordion Partitions
  • Groupe de produitsSeries 2100
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis