Publier vos produits
PUNTA HK SHELF CABINETS
Punta

PUNTA HK SHELF CABINETS

Traduit par Google,
Les armoires à étagères PUNTA HK sont destinées aux articles qui nécessitent un espace de stockage verrouillable pour les bureaux, les archives, les entrepôts, etc. Un cadre en acier soudé solide, ainsi que des portes de support de 19 mm d'épaisseur permettent un stockage sûr. Les portes ont un verrouillage à trois points, Abloy Classic Lock avec deux clés. Les armoires à étagères sont de couleur standard gris-blanc RAL 9002. Peintes dans une peinture en poudre respectueuse de l'environnement. Sur demande, nous livrons des armoires à étagères dans d'autres nuances de couleurs. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HK52008
  • Famille de produitsLockers
  • Groupe de produitsHK
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2001
  • Largeur (mm)832
  • Profondeur (mm)532
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinetry
  • Code UNSPSC301618