Publier vos produits
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Le casier LK3 est livré en standard avec un verrou Abloy Classic et un casier à pieds réglables. Toutes les armoires sont également disponibles sans trépied. Le casier peut être installé sur le socle du siège SO ou PP - y compris le montage mural est également possible. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LK3301
  • Famille de produitsLockers
  • Groupe de produitsmailbox locker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1900
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)532
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinetry
  • Code UNSPSC301618