Publier vos produits
PUNTA VKP LOCKERS
Punta

PUNTA VKP LOCKERS

Traduit par Google,
Le toit et le sol des casiers sont perforés pour améliorer la ventilation. Les casiers peuvent être connectés avec des conduits d'air. Des casiers standard avec toits plats et toits inclinés sont disponibles sur demande. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.VKP302
  • Famille de produitsLockers
  • Groupe de produitsVKP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1300
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)532
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinetry
  • Code UNSPSC301618