Publier vos produits
Aura Comfort
Aura Comfort
Aura Comfort
    Purmo

    Aura Comfort

    Traduit par Google,
    Les convecteurs Aura Comfort offrent une utilisation universelle dans les immeubles de bureaux, les jardins d'hiver ou les vitrines de magasins, en particulier dans les pièces avec de vastes espaces vitrés. L'échangeur de chaleur en cuivre et aluminium a été placé dans un revêtement en acier avec la grille en duralumin. La gaine des convecteurs Aura n'est pas directement chauffée par l'eau de chauffage, elle protège donc efficacement des pertes d'énergie par rayonnement contre les surfaces vitrées et réduit par conséquent les coûts d'exploitation. L'ensemble doit être monté au sol à l'aide de supports de montage esthétiques. Les convecteurs Aura Comfort sont produits dans 265 types de dimensions standard.
    Spécification
    • Technical specifications: Width: 96, 146, 186, 236 mm Length: from 600 up to 2900 mm Height: 90, 140, 240, 280 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: - corrosion-resistant, laminated heat exchanger of Cu/Al with low content of water terminated with two inlets with G .” by internal thread - sheathing with longitudinal duralumin - brackets enabling fitting to complete or unfinished floor - air-vent valve steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: - regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing - thermostatic head - varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 - varnished exchanger - covers for mounting brackets.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.purmo-aura-comfort-convectors
    • Famille de produitsPurmo
    • Groupe de produitsConvectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-21
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 21 13
    • Titre OmniClassFinned Tube Radiators
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie