Publier vos produits
Aura Slim Basic
Aura Slim Basic
Aura Slim Basic
    Purmo

    Aura Slim Basic

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Les convecteurs muraux Aura Slim complètent de manière optimale la gamme de base des convecteurs au sol Aura et à tranchée Aquilo. Le produit universel convient également pour une installation murale séparée. Les convecteurs plats Aura Slim répondent aux exigences contradictoires de dimensions minimales, de rendement maximal et de construction aimable quant au design. La conception des convecteurs Aura Slim repose sur la mise en œuvre d'une gaine et d'une grille en acier avec échangeur de chaleur en cuivre et aluminium similaires à celles appliquées dans les convecteurs Aura au sol. La version couleur de base permet à la carrosserie de s'adapter facilement à son environnement tandis que la version optionnelle colorée non standard contribue à mettre en valeur la carrosserie et en fait une partie intégrante de l'habitacle. La conception sobre et esthétique du corps est la principale condition préalable à l'installation dans les intérieurs privés comme publics, dans les pièces de taille standard comme dans les vastes espaces. Les convecteurs Aura Slim Comfort sont produits dans 360 types de dimensions standard.
    Spécification
    • Technical specifications: Width: 80, 130, 180, 230 mm Length: from 400 up to 2000 mm Height: 140, 240, 280, 350, 500, 650 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: -corrosion-resistant, laminated heat exchanger Cu/Al with low water content terminated with two inlets with G1/2 “ by internal thread and connecting pitch of 50 mm -sheathing with steel die-cut grid -brackets enabling assembly to the wall -air-vent valve steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated >in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: -regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing -thermostatic head -varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 -varnished exchanger.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.purmo-aura-slim-basic-convectors
    • Famille de produitsPurmo
    • Groupe de produitsConvectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-21
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 21 13
    • Titre OmniClassFinned Tube Radiators
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie