Publier vos produits
Delta Laserline
Purmo

Delta Laserline

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,
Les radiateurs colonnes Delta Laserline de Purmo intègrent la technologie de pointe avec un design remarquable, offrant à leurs utilisateurs les plus hautes qualités de confort climatique et de fonctionnalité. La méthode de soudage au laser unique au monde permet d'obtenir une qualité d'exécution parfaite combinée à un aspect visuel exceptionnel. Le trait caractéristique – qui a inspiré le nom des radiateurs – est la forme extérieure des colonnes, du profil ressemblant à la lettre « D », conçu spécialement pour maximiser la surface de chauffe par rapport aux colonnes analogiques de forme ronde. La construction et la forme des radiateurs Delta ont été conçues de manière à faciliter leur maintien d'une propreté impeccable, ce qui est une caractéristique essentielle lors de l'examen de l'application dans les établissements de santé. La haute adéquation des radiateurs DELTA de Purmo pour les pièces aux exigences sanitaires élevées est documentée par le certificat dédié, délivré par l'Université de Kiel, en Allemagne. À l'exception des 27 hauteurs de radiateur disponibles en standard, au souhait des clients, n'importe quelle hauteur peut être fabriquée dans la plage comprise entre 300 mm et 3000 mm, avec une précision de 1 mm. Grâce à cinq types de segments de radiateur (de 2 à 6 colonnes) et à une large palette de couleurs RAL, les radiateurs Delta Laserline s'adaptent facilement à n'importe quelle pièce, indépendamment des besoins en chaleur ou des préférences des utilisateurs.
Spécification
  • Description: Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self- assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Connection: when ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil. Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and size
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-delta-laserline-column-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsColumn radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 13
  • Titre OmniClassFinned Tube Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie