Publier vos produits
Delta Laserline VT
Purmo

Delta Laserline VT

4.8 sur 5 étoiles4.8(14 Avis)
Traduit par Google,
Les radiateurs à colonne Delta Laserline Ventil de Purmo sont fabriqués dans les mêmes types et tailles et prennent en charge les mêmes caractéristiques que les radiateurs Delta Laserline. La différence fondamentale est que, contrairement aux radiateurs Delta Laserline, les Delta Laserline Ventils sont équipés en usine de l'insert de soupape avec préréglage initial. Les radiateurs sont à raccorder au système de chauffage domestique hydronique par le bas, avec deux tubulures de raccordement de diamètre intérieur G . et espacement de 50 mm (ne s'applique pas aux radiateurs raccordés par les segments de bord). En standard, en face de l'insert de soupape est positionné le couvercle soudé, avec filetage intérieur G .”, pour le confort G .” montage d'évent, et ci-dessous - le même couvercle également avec G .” filetage intérieur, pour le montage du bouchon de fermeture.
Spécification
  • Description: decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output. Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for sassembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Connection: bottom 2 x G ½" (note: middle connection possible only for radiators with even number of segments and overall length up to 30 segments). With order, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil. Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and size; factory mounted valve insert with connecting thread M30x1.5 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-delta-laserline-vt-column-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsColumn radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 13
  • Titre OmniClassFinned Tube Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie