Publier vos produits
Kea
Purmo

Kea

Traduit par Google,
Les collecteurs horizontaux du modèle Kea se déploient de part et d'autre pour former des séquences rythmiques. La structure permet de suspendre de nombreuses serviettes.
Spécification
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two blanking plugs Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-kea-bathroom-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsBathroom radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 13
  • Titre OmniClassFinned Tube Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie