Publier vos produits
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

Traduit par Google,
Les convecteurs Purmo Kon ont une élégance discrète alliée à une très bonne dissipation thermique. La structure en acier est puissante et solide, ce qui fait de Purmo Kon une source de chaleur idéale dans les environnements publics avec de grands panneaux de verre et des solutions ouvertes. Pour obtenir une installation de tuyauterie élégante, le purmo Kon est équipé d'une vanne intégrée, complétée par un insert de vanne et un thermostat pour créer un climat intérieur confortable.
Spécification
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-kon-convector
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsConvectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural convectors
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING