Publier vos produits
Narbonne
Purmo

Narbonne

Traduit par Google,
Les convecteurs Narbonne sont composés de plusieurs éléments chauffants en acier profilé interconnectés de section rectangulaire. Chaque convecteur a quatre ouvertures de raccordement, chacune avec filetage interne G ½", permettant le raccordement latéral, à gauche comme à droite. Les convecteurs Narbonne sont équipés de deux capots latéraux et de la grille de masquage supérieure. Les profilés chauffants sont montés horizontalement, de manière à conserver entre eux la distance de 2 mm de large, nécessaire pour compenser la dilatation thermique des éléments, et permettant un parfait vernissage de toute la surface du convecteur. La plupart des modèles sont équipés d'éléments convectifs, augmentant l'efficacité de chauffage des convecteurs.
Spécification
  • Connections: 4 x G ½”, side connectors Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm Height: 70, 142, 214, 286 mm Length: from 500 up to 4000 mm Depth: from 68 up to 339 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-narbonne-decorative-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsDecorative radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie