Publier vos produits
Narbonne V
Purmo

Narbonne V

Traduit par Google,
Les convecteurs Narbonne V sont composés de plusieurs éléments chauffants en acier profi lés interconnectés de section rectangulaire. Chaque convecteur a quatre ouvertures de raccordement, chacune avec filetage interne G ½”, permettant le raccordement latéral, aussi bien du côté gauche que du côté droit. Les convecteurs Narbonne sont équipés de deux capots latéraux, mais pas de grille supérieure de masquage. Les profi lés chauffants sont montés verticalement, de façon à conserver entre eux la distance de 2 mm de large, nécessaire pour compenser la dilatation thermique des éléments, et permettant un parfait vernissage de toute la surface du convecteur. La plupart des modèles sont équipés d'éléments convectifs, augmentant l'efficacité de chauffage des convecteurs.
Spécification
  • Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0mm) Metal sheet thickness: heating profiles- 1.50 mm; convectors- 0.50 mm Height: 1600, 1800, 2000, 2200 mm Width: from 142 up to 862 mm Depth: from 68 up to 93 mm Connections: 4 x G ½", side connectors Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Max. temperature: 110°C Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Accessories: plug and air vent, included in the convector's kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-narbonne-v-decorative-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsDecorative radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie