Publier vos produits
Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    Traduit par Google,
    Un radiateur décoratif vertical avec un panneau avant plat chevauchant les deux côtés du radiateur avec des courbes douces. Son design moderne et élégant reflète les dernières tendances en matière de technologie de chauffage.
    Spécification
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110 C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • Famille de produitsPurmo
    • Groupe de produitsDecorative radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-21
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011022
    • Nom ETIMPanel radiator
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
    • Titre OmniClassPlate Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie