Publier vos produits
PURMO Plan Compact
Purmo

PURMO Plan Compact

Traduit par Google,
Les radiateurs à panneaux PURMO Plan Compact se distinguent par leur face avant complètement plate. Le panneau est collé sur le panneau chauffant de base avant profilé de manière à dissimuler les bords saillants, lorsque l'on regarde le radiateur de face. Les radiateurs sont équipés de caches latéraux et d'une grille supérieure. Quatre connecteurs femelles filetés G ½" permettent une connexion latérale à droite et à gauche.
Spécification
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-plan-compact-panel-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie