Publier vos produits
PURMO Plan Ventil Compact
Purmo

PURMO Plan Ventil Compact

Traduit par Google,
Les radiateurs à panneaux polyvalents PURMO Plan Ventil Compact se distinguent par leur face avant complètement plate. Le panneau est collé au panneau chauffant de base avant profilé de manière à dissimuler les bords saillants, lorsque l'on regarde le radiateur de face. Les radiateurs sont équipés d'ailettes de convection ainsi que de caches latéraux et d'une grille supérieure. Deux raccords femelles filetés G ½" inférieurs et quatre latéraux permettent un raccordement inférieur ou latéral. Le radiateur est également équipé d'un insert de vanne thermostatique Oventrop intégré permettant le préréglage.
Spécification
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-plan-ventil-compact-panel-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie