Publier vos produits
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
Traduit par Google,
Les lignes droites du modèle Santorini rendent son apparence intemporelle et classique. C'est un élément parfait de chaque salle de bain. Le radiateur Santorini A est une excellente solution pour ceux qui veulent remplacer leur ancien radiateur par un nouveau sans avoir besoin de modifier la tuyauterie. Le modèle est disponible avec des connecteurs à droite ou à gauche.
Spécification
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
Spécifications techniques
  • Réference unique.purmo-santorini-bathroom-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsBathroom radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 13
  • Titre OmniClassFinned Tube Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie