Publier vos produits
Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    Traduit par Google,
    Un radiateur décoratif vertical avec un panneau avant plat recouvrant les côtés du radiateur à angles droits. Son design moderne et élégant s'intègre parfaitement aux dernières tendances en matière de technologie de chauffage.
    Spécification
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • Famille de produitsPurmo
    • Groupe de produitsDecorative radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-21
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011022
    • Nom ETIMPanel radiator
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
    • Titre OmniClassPlate Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie