Publier vos produits
PURMO Ventil Compact
PURMO Ventil Compact
    Purmo

    PURMO Ventil Compact

    3.3 sur 5 étoiles3.3(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Les radiateurs à panneaux polyvalents PURMO Ventil Compact avec panneaux chauffants profilés et ailettes de convection sont équipés de couvercles latéraux et d'une grille supérieure. Deux raccords femelles filetés G ½" inférieurs et quatre latéraux permettent un raccordement inférieur ou latéral. Le radiateur est également équipé d'un insert de vanne thermostatique Oventrop intégré permettant le préréglage.
    Spécification
    • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.purmo-ventil-compact-panel-radiators
    • Famille de produitsPurmo
    • Groupe de produitsPanel radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-21
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
    • Titre OmniClassPlate Radiators
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie