Publier vos produits
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
    Purmo

    Vertical

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les radiateurs à panneaux verticaux sont une variante verticale destinée à être installée sur des fragments de murs étroits et hauts. Les radiateurs sont équipés d'ailettes de convection (sauf pour les types 10 et 20) et de caches latéraux (sauf pour le type 10). Ils n'ont pas de calandre supérieure. Quatre connecteurs femelles filetés G ½" en bas et deux en haut permettent un raccordement par le bas (y compris central) ou latéral. Le radiateur n'est pas équipé d'un insert de vanne thermostatique intégré.

    Spécification
    • Heigth (mm) 1500, 1800, 1950, 2100, 2300

      Length (mm) 300, 450, 600, 750

      Pitch: 33 mm (water channels), 33 mm (convection fins)

      Connections: 6 x G1/2" female (15/21)

      Installation: MCW-V Brackets

      Accessories: MCW-V Brackets, 2 side covers, installation clips, 1 rotating airvent, 3 blind stops, screws

      and plugs.

      Packaging: The radiators are factory packed in heat shrinkable film. The radiators are protected with the

      alongside cardboard sheets and top and bottom cardboard endboxes.

      Guarantee: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purmo-vertical-panel-radiators
    • Famille de produitsPurmo
    • Groupe de produitsPanel radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-21
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011022
    • Nom ETIMPanel radiator
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
    • Titre OmniClassPlate Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie