Publier vos produits
Radson NG Integra Centro
Purmo

Radson NG Integra Centro

Traduit par Google,
Les radiateurs panneaux Radson Integra Centro avec raccords mi-inférieurs, panneaux chauffants profilés et ailettes de convection sont équipés de capots latéraux et d'une grille supérieure. Deux connecteurs femelles filetés G 3/4" à mi-fond et quatre côtés G ½" permettent une connexion centrale par le bas ou latéralement. Le radiateur est également équipé d'un insert de vanne thermostatique Danfoss intégré permettant le préréglage. Le principal avantage du raccordement central bas repose sur le fait que, quelles que soient la longueur, la hauteur et la profondeur du radiateur, la disposition des raccordements du système de chauffage peut être définie au stade de l'enveloppe du bâtiment et ne changera pas à la suite de la sélection. d'une taille et d'un type spécifiques de radiateur.
Spécification
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Spécifications techniques
  • Réference unique.radson-integra-centro-panel-radiators
  • Famille de produitsRadson
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code ETIMEC011022
  • Nom ETIMPanel radiator
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING