Publier vos produits
Radson NG Integra
Purmo

Radson NG Integra

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,
Les radiateurs à panneaux polyvalents Radson Integra avec panneaux chauffants profilés et ailettes de convection sont équipés de couvercles latéraux et d'une grille supérieure. Deux connecteurs femelles filetés G ½" inférieurs et quatre latéraux permettent un raccordement inférieur ou latéral. Le radiateur est également équipé d'un insert de vanne thermostatique Danfoss intégré permettant le préréglage.
Spécification
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Spécifications techniques
  • Réference unique.radson-integra-panel-radiators
  • Famille de produitsRadson
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code ETIMEC011022
  • Nom ETIMPanel radiator
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING