Publier vos produits
Tinos H Flex
Purmo

Tinos H Flex

Traduit par Google,
Les radiateurs à panneaux en acier Tinos H Flex sont fabriqués à partir d'acier laminé à froid de haute qualité conformément à la norme EN10130. Modèle design avec 4 connecteurs latéraux et 2 connecteurs centraux inférieurs avec une façade plate déco avec ailettes de convection et avec des pièces compactes.
Ce modèle peut être utilisé avec une pression de service de 10 bars, ce qui vous permet de planifier et d'installer ce radiateur partout où une pression système plus élevée est requise. Par exemple, dans des systèmes plus grands, des bâtiments plus hauts ou des bâtiments plus
connecté au chauffage urbain via des échangeurs de chaleur. Les nouveaux supports MCW 7 avec fonction anti-soulèvement modifiée assurent un montage et un positionnement plus stables du radiateur sur les murs et protègent contre le glissement latéral.
Tinos H Flex est disponible dans la couleur standard RAL 9016 (blanc). 70 autres couleurs sont disponibles sur demande.
Pour les radiateurs aux couleurs spéciales, les accessoires tels que la bouche d'aération et le bouchon sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et esthétique.
Spécification
  • Material: high quality, cold rolled steel sheet in accordance with EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 33,3 mm

    Heights: 300, 500, 600, 900 mm

    Lengths: 615, 815, 1015, 1215, 1415, 1615 mm

    Painting: cataphoretic priming, final painting with electrostatic powder coating

    Connections: 4 x G ½" side connectors, 2 x G ½" middle bottom connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Spécifications techniques
  • Réference unique.tinos-h-flex
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsDecorative radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie