Publier vos produits
Radiateur sèche-serviettes ARBORESCENCE
Radiateur sèche-serviettes ARBORESCENCE
    Finimetal

    Radiateur sèche-serviettes ARBORESCENCE

    Le design de l‘Arborescence repose sur le concept "tubes plats" octroyant une diffusion harmonieuse de la chaleur.
    Spécification
    • Radiateur sèche-serviettes en acier. Fonctionne sur le circuit du chauffage central. Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester. Couleur: standard Blanc Sanitaire Ral 9016. Fixations: 2 fixations indépendantes du radiateur. Raccordement: 2 orifices en bout Ø 15/21 entraxe 50mm à chaque extrémité (pour la réversibilité droite/gauche) et purgeur d’air à jet orientable. Pression de service maximum : 4 bar. Normes: CE - NF
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arborescence
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsTowel warmers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉpoxy
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems