Publier vos produits
Radiateur OPUS VERTICAL
Radiateur OPUS VERTICAL
    Finimetal

    Radiateur OPUS VERTICAL

    Ses tubes élancés et fins en font un radiateur élégant et performant à la fois.
    Spécification
    • Radiateur décoratif en acier (Tube émetteur rond dia23,5 mm (ép. 12,5/10e de mm) Fonctionne sur le circuit de chauffage central, Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester, Couleur: standard Blanc Sanitaire Ral - Fixations: consoles murales à visser livrées dans l'emballage, Orifices : 6 x Ø 15/21, Raccordement: universel RU, Pression de service maximum: 10 bar, Normes : CE et NF
    Spécifications techniques
    • Réference unique.opus-v
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsDesign
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉpoxy
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems