Publier vos produits
Radiateur REGGANE 3010 INTÉGRÉ
Finimetal

Radiateur REGGANE 3010 INTÉGRÉ

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Le raccordement par le bas à droite ou à gauche, entraxe 50 mm, du radiateur panneau acier REGGANE 3010 INTÉGRÉ est idéal pour les projets en rénovation. Il profite également de la pression de service de 10 bar accordée avec la nouvelle Génération 3010. Le radiateur est muni d'une grille supérieure et de joues latérales fixées par des clips marqués FINIMETAL.
Spécification
  • Radiateur panneau en acier. Fonctionne sur le circuit de chauffage central et tous système de chauffage eau chaude. Pas : 40 mm Hauteur : 300,400,500,600,750,900 mm Longueur : de 400 à 3000 mm Finitions : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester Couleur Standard : Blanc Sanitaire Ral 9016 Fixations type 11 et 33 : équipé d'étriers et livré avec des consoles Fixations type 21 et 22 : dépourvu d'étriers et livré avec des consoles - radiateur réversible Raccordement : 4 orifices Ø 15/21 portée plate femelle Livré complet avec consoles, bouchon prugeur et bouchon de vidange
Spécifications techniques
  • Réference unique.reggane-3010-integre
  • Famille de produitsRadiators
  • Groupe de produitsPanel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉpoxy
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60
  • Description de l'Uniclass 2015Space heating and cooling products
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilité de la région

L'Europe
France