Publier vos produits
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Traduit par Google,
    • Détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR)
    • Contrôlez des appareils Lightcloud individuels ou des groupes d'appareils
    • Détection d'occupation et de vacance avec sensibilité et délais réglables
    • Communique via un réseau maillé sans fil sécurisé - aucune connexion Internet requise
    • Nécessite un contrôleur ou un pilote Lightcloud compatible
    • Récupération de la lumière du jour en boucle fermée
    Spécification
      • Product Details
        • Mounting Type: In-wall
      • Construction
        • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
        • Maximum Relative Humidity: 95%
        • Wire Gauge: 18AWG grounding; terminals support up to 16AWG wire
      • Electrical
        • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
        • Input Voltage: 120-277VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 6.2 mA at 120VAC
          • 3.8 mA at 277VAC
      • Sensor Settings
        • Detection Range: 30-35 ft diameter at 4 ft mounting height
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lcdimmer-sense-w
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsDimmer Switch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code ETIMEG000029
    • Nom ETIMLight control
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches