Publier vos produits
Lightcloud Sensor LCSENSE/W

Lightcloud Sensor LCSENSE/W

Traduit par Google,

LCSENSE/W

  • Détecteur de mouvement infrarouge passif avec luminaire intégré et contrôle de zone
  • Détection d'occupation et de vacance avec sensibilité et délais réglables
  • Commutation pour un appareil ou une zone entière, câblée ou à distance
  • Prend en charge la gradation 0-10 V pour les luminaires LED et fluorescents
  • Configurez facilement des horaires et des scènes
  • Mesure de puissance et reporting énergétique
  • Contrôle à distance depuis l'application Web Lightcloud
  • Communique via un réseau maillé sans fil sécurisé - aucune connexion Internet requise
  • Récupération de la lumière du jour en boucle fermée
Spécification
  • Product Details

    Application:

    Standard (8-12 ft mounting height)

    Mounting Type:

    Ceiling/Surface Mount

    Compliance 

    IP Rating:

    Ingress protection rating of IP65 for dust and water

    Electrical :

    Dimming Driver:

    Driver includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Can dim as low as 1%. Actual dimming range is defined by driver.

    Installation:

    All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician in accordance with local codes.

    Input Voltage:

    120V through 277V

    Frequencies:

    50/60 Hz

    Electrical Ratings:

    20 mA @ 120VAC

    12 mA @ 277VAC

    Load Switching Capacity:

    Incandescent: 220VAC, 13A

    Standard Ballast: 120/277 VAC, 6A/4A

    Electronic Ballast: 277VAC, 12A

    Storage Temperature Range:

    -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

    Sensor Settings

    Detection Range:

    30 ft diameter at 9 ft mounting height

    Construction

    Operating Temperature Range:

    -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

    Maximum Relative Humidity:

    95%

    Wire Gauge:

    4x 16AWG High-voltage pigtails, stripped

    2x 22AWG Low-voltage pigtails, stripped

    Wireless Range

    Line of Sight:

    1,000 ft

    Obstructions:

    100 ft

    Other

    Warranty:

    10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms. Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lcsense-w
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsSensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
  • Code ETIMEG000029
  • Nom ETIMLight control
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-29 11 21 15
  • Titre OmniClassInfra Red Security Sensors