Publier vos produits
Rada Pulse 122 Operating System
RADA

Rada Pulse 122 Operating System

Traduit par Google,
Système d'exploitation pour le rinçage individuel des urinoirs à utiliser avec le système Rada Pulse Control Box, doté d'un capteur non tactile et d'une électrovanne. Pulse 122 est un système d'exploitation pour le contrôle de l'eau d'une seule cuvette d'urinoir, incorporant un capteur "sans contact" et une électrovanne. Le système est conçu pour être utilisé avec le boîtier de commande Pulse et le programmateur portatif.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Pulse 122 Operating System (1.1495.064)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which may provide a pre-flush (where required).

    • The control box then waits for a period of inactivity before operating the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    0 - 550 mm.

    Materials:

    • Wall mounted sensor: Chrome plated durable engineering plastic with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Pulse-122-Operating-System
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsOther Sanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)84
  • Largeur (mm)84
  • Profondeur (mm)22
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_58
  • Description de l'Uniclass 2015Occupancy sensors

Disponibilité de la région

L'Europe