Publier vos produits
Rada T1 140 Timed Flow BIB Tap
RADA

Rada T1 140 Timed Flow BIB Tap

Traduit par Google,
Robinet mural de contrôle de débit à bouton-poussoir avec temporisation de 12 (±3) secondes. Un robinet à bavette à débit temporisé sans commotion cérébrale avec redresseur de débit inamovible résistant au vandalisme et débit réglable. Le robinet est conçu pour donner environ 12 secondes de durée d'écoulement lorsque le bouton est enfoncé et relâché. La cartouche temporisée interne offre un choix de cinq réglages de débit pour donner le débit le plus économique sur la plage de pression disponible. Caractéristiques : Entretien facile - cartouche monobloc. Économie d'énergie et d'eau - débit réglable. Action sans commotion. Conception robuste. Bouton de commande anti-vandalisme. Brise-jet inamovible anti-vandalisme.
Spécification
  • Product Reference

    Rada T1 140 Timed Flow Bib Tap (2.1762.057)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779).

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-T1-140-Timed-Flow-BIB-Tap
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTaps & Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets