Publier vos produits
Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve
RADA

Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve

Traduit par Google,
Commande temporisée au genou pour une utilisation sous les lavabos où il est nécessaire d'éviter la commande manuelle avec une temporisation de 12 (±3) secondes. Un robinet à commande au genou à débit temporisé, sans commotion cérébrale, avec commande à levier en nylon extrudé et réglage du débit. Le robinet est conçu pour donner environ 12 secondes de durée d'écoulement lorsque le bouton est enfoncé et relâché et le levier peut être dévié dans n'importe quelle direction pour activer l'écoulement. La cartouche temporisée interne offre un choix de cinq réglages de débit pour donner le débit le plus économique sur la plage de pression disponible. Caractéristiques : Entretien facile - cartouche monobloc. Économie d'énergie et d'eau - débit réglable. Action sans commotion. Conception robuste.
Spécification
  • Product Reference

    Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Tap (2.1762.094)

    Standard product features

    Material:

    Body: Chrome plated brass.

    Lever: Extruded nylon.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-TL-195
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTaps & Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireNylon
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets