Publier vos produits
RadiantGUARD U-1000-B Ultima Radiant Barrier Foil

RadiantGUARD U-1000-B Ultima Radiant Barrier Foil

Traduit par Google,
  • ROULEAU DE 1 000 PIEDS CARRÉS (28 livres) : 250 pieds linéaires RESPIRANT (perforé) Isolation réfléchissante à barrière radiante DOUBLE FACE en aluminium pur.
  • UTILISÉ DANS LA RÉNOVATION ET LA NOUVELLE CONSTRUCTION : la meilleure barrière radiante pour réduire la température du grenier résidentiel jusqu'à 40 degrés ; réduit les factures de services publics toute l'année. Isolation thermique utilisée dans le grenier, le garage, les portes de garage, l'enveloppe de maison, l'atelier, la remise, l'unité de stockage, le bâtiment commercial en métal, la grange à poteaux, comme emballage de palette, et plus encore.
  • Qualité commerciale industrielle : résiste aux déchirures et aux perforations mais se coupe facilement avec des ciseaux utilitaires ou une scie à métaux. Réfléchit 97% de la chaleur rayonnante.
  • Facile à entretenir : non toxique ; non cancérigène; sans fibres; facile à installer; non affecté par l'humidité; sans entretien; ne favorise pas la croissance de champignons ou de bactéries ; ne supporte pas la nidification par des rongeurs ou des insectes. DOIT être stocké dans un environnement propre et sec avant l'installation.
  • Indice de résistance au feu : Classe A/Classe 1 (ASTM E-84) – Répond aux exigences de feu et de fumée pour la plupart des codes de construction locaux, étatiques et fédéraux.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: U-1000-B
    Item Weight: 29 pounds
    Product Dimensions: 48 x 6 x 6 inches
    Size: 1,000 square feet
    Color: Silver
    Material: 99.9% PURE ALUMINUM radiant barrier with reflectivity of 97%
    Installation Method INDOOR USE ONLY: stapled to attic roof rafters
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

Spécifications techniques
  • Réference unique.RadiantGUARD-U-1000-B-Ultima-Radiant-Barrier-Foil
  • Famille de produitsBuilding Material
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation